| Lösungen | Energie- und Prozesstechnik | Nahrungsmittel | Übersicht | Lösungen | Energie- und Prozesstechnik | Nahrungsmittel | Übersicht

Nahrungsmittel

Nahrungsmittel

Kaum ein Bereich der Prozessindustrie ist so empfindlich gegen Störeinflüsse und gleichzeitig so vielfältig wie der Zweig der lebensmittelherstellenden und lebensmittelverarbeitenden Industrien. Von der Bierbrauerei über die industrielle Brotherstellung bis hin zu modernem „functional food“ ist heute ein enormer, stetig steigender Automatisierungsgrad mit zunehmend hohem Anspruch an die verbauten Komponenten festzustellen.

Festigkeit gegen aggressive Atmosphären, hohe Kontakt- und Vibrationsfestigkeit sowie schnelle Montage und Handhabung zur Verkürzung von Installations- und Wartungszeiten sind nur einige Herausforderungen. Auch die einfache Störmeldeerfassung von dezentralen Anlagenteilen und eine kostengünstige Verbindung via Funktechnik – zum Beispiel vom Gärtank zur Leittechnik – sind Anforderungen, für die der Techniker im Lebensmittelprozess praktische, wartungsfreundliche und einfache Lösungen benötigt. Die Zuverlässigkeit, Qualität und das einfache Handling der eingesetzten Produkte spielt deshalb eine entscheidende Rolle.

WAGO-Komponenten, mit der universellen CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik, bewähren sich im täglichen Einsatz auch unter Extrembedingungen. Aktuelle Zulassungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, ausgewählte Kunststoffe sowie sichere und wartungsfreie Anschlusstechniken sind Anforderungen, denen sich WAGO seit Jahren stellt – mit Sicherheit!