| Lösungen | Energie- und Prozesstechnik | Explosionsschutz | Lösungen | Energie- und Prozesstechnik | Explosionsschutz | Übersicht

Explosionsschutz

Explosionsschutz

Ex-Schutz von WAGO bewährt sich seit Jahrzenten in Ex-Anwendungen und sorgt für einen lückenlosen Schutz, der sich flexibel auf die sich stetig ändernden Anforderungen anpassen lässt. Erfahren Sie mehr, warum Sie mit unserem Ex-Schutz Ihrem Wettbewerb einen Schritt voraus sind und ob er auch für Sie wichtig ist.

Explosionsschutz gehört zu den gesetzlich geforderten sicherheitsrelevanten Aufgabenbereichen von Anlagenbauern und Anlagenplanern. Das nicht ohne Grund: Explosionsfähige Atmosphären entstehen fast überall. Nicht nur die üblichen Verdächtigen wie Chemische Industrie, Bergbau und Gas- und Ölproduktion arbeiten mit Substanzen, die mit Sauerstoff eine explosive Atmosphäre bilden. Vielmehr entstehen in vielen Branchen nämlich täglich entzündliche Verbindungen, bei denen man es nicht sofort erwartet, darunter die Textilindustrie ebenso wie Bereiche aus der regenerativen Energieerzeugung nachwachsender Rohstoffe. Die dort installierten Anlagen müssen den Anforderungen des Explosionsschutzes gerecht werden.

Ex-Schutz ist für Sie relevant, wenn Sie Maschinen und Anlagen für beispielsweise folgende Branchen herstellen:

  • Öl- und Gasindustrie
  • Pharmaindustrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Textilindustrie
  • Biogasanlagen
  • Automobilindustrie (Lackierstraßen usw.)

Ist Ihre Branche nicht dabei? Dann nehmen Sie sofort Kontakt mit uns auf, um auch für Sie die passende Ex-Lösung zu finden.

Die Produkte für den Ex-Schutz müssen hinsichtlich des Zündschutzes besondere Bedingungen erfüllen. Hinzu kommt noch, dass beim Thema Ex-Schutz oft Sonderlösungen zum Einsatz kommen. WAGO bietet hier genau das, was Planer und Systemintegratoren wollen. Unsere flexible Produktpalette für den Explosionsschutz lässt sich sicher und wirtschaftlich im richtigen Verhältnis zueinander kombinieren – und das mit einem einheitlichen System vom Nicht-Ex-Bereich bis in den Ex-Bereich der gesamten Produktion. Der anhaltende Wettbewerbsdruck macht es heutzutage erforderlich, alle Optimierungspotentiale rauszuholen, um einen Vorteil hinsichtlich Sicherheit, Flexibilität, Produktivität und Nachhaltigkeit zu erreichen. Mit unserer Steuerungstechnik und Verbindungstechnik für den Ex-Schutz nehmen Sie Maschinen und Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen schneller und sicherer in Betrieb und reduzieren zudem die Betriebskosten durch wartungsfreie Komponenten.

Vorteile durch WAGO-Produkte in Ihren Anlagen oder Maschinen für Ex-Bereiche:

  • Wirtschaftlicher Anlagenbetrieb
  • Kurze Inbetriebnahme/Service-Zeiten durch modulare Konzepte
  • Reduzierung von Betriebskosten durch wartungsfreie und vibrationsfeste Verbindungstechnik
  • Anpassungen schnell realisierbar durch optimalen Formfaktor und Vielfältigkeit
  • Durch weltweite Schiffszulassungen optimal für den On-/Offshore-Bereich geeignet

Auch für den Ex-Bereich: Alles zu den Steuerungen PFC200 in diesem Video


Auch für Ex-Anwendungen: I/O-System 750 XTR für extreme Einsatzbedingungen als spannendes Video




Kontakt Explosionsschutz

Sie haben noch Fragen zum Einsatzbereich unserer Produkte für den Ex-Bereich? Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage:









Überzeugende Referenzen

Erhalten Sie Einblicke von einer Auswahl an durchgeführten Projekten für den Bereich Explosionsschutz: Durchstöbern Sie unsere Referenzen.