Referenz
Auch unter Grenzbelastung zuverlässig im Betrieb

Heute kommen im Tunnelbau moderne Maschinen und Geräte zum Einsatz. Die Firma Demostene + Partner AG hat für die „Société Suisse des Explosifs (SSE)“ die neue Steuerung des Mischladesystems „Module de Repompage et de Sensibilisation d’Emulsion (Morse)“ vom Konzept bis zur Montage realisiert. Gesteuert wird das technische Wunderwerk mit dem WAGO-I/O-SYSTEM 750, das neu mit der Erweiterung XTR auch unter extremen Bedingungen überzeugt.
Vor 100 Jahren ist der Lötschbergtunnel der BLS eröffnet worden. Dafür riskierten nach dem Spatenstich am 15. Oktober 1906 unzählige Mineure im dunklen und staubigen Tunnel täglich ihr Leben. Im Berg herrschten stickige 32 °C; zudem forderten der dröhnende Lärm der Bohrer wie auch die nachfolgenden Sprengungen gesundheitlich ihren Tribut. Ausgezehrte Körper, Krankheiten und oftmals ein früher Tod: Arbeiten unter Extrembedingungen war vor 100 Jahren kein Vergnügen. 2014 hat sich das Bild gewandelt. Heute treiben modernste Maschinen den Tunnelbau voran. Doch etwas ist gleich geblieben: Auch heute fordert der Tunnelbau Arbeitern, Maschinen und elektronischen Geräten alles ab – von Vibrationen über Staub, Dreck, Hitze und verschmutzte Stromnetze – dies oft über viele Jahre hinweg. Umstände, die besonders den mit modernster Elektronik gesteuerten Maschinen hart zusetzen.

Betrieb unter extremen Bedingungen – so unterstützt Sie WAGO:

  • Das I/O-System 750 erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Funktionalität.
  • In der XTR-Version ist es temperaturbeständig von -40 °C bis +70 °C, vibrationsfest bis 5 g und spannungsfest gemäß EN 60870-2-1.
  • Das System besteht so auch unter anspruchsvollsten Bedingungen und ist aufgrund seiner modularen Bauform flexibel erweiterbar.

Für Extremsituationen konzipiert

Eine dieser Maschinen ist die von SSE eingesetzte Morse. Auf den ersten Blick wirkt sie klobig, doch das täuscht. In diesem Metallbehälter entsteht Sprengstoff – dank modernster Technik und nach einer genau definierten Mischung. Zwei bis fünf Kilogramm davon werden anschließend mittels eines Kompressors in das durchschnittlich 3 bis 4,5 Meter tiefe Bohrloch eingefüllt. Der Zünder befindet sich mit der Sprengstoffmischung zuvorderst im Bohrloch. WAGO Contact SA in Domdidier hat die gesamte Steuerungselektronik der Morse geliefert. WAGO hat das neue I/O-SYSTEM 750 XTR für Extremsituationen entwickelt. Und dieses hat es in sich: Frostige –40 °C können dem Gerät ebenso wenig zusetzen wie +70 °C. Dazu sagt der technische Direktor der SSE Group, Dr. Maurice Delaloye: „Bei uns stehen Menschenleben auf dem Spiel. Entsprechend stehen Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit an oberster Stelle. Wir müssen uns auf unsere Partner verlassen können.“ Morse wird heute in verschiedenen Ländern Europas im Untertagebau eingesetzt. Die Verantwortung für die Maschinen sowie die Schulung der vor Ort stationierten Mineure übernimmt dabei SSE. Bedienen darf die Maschinen erst, wer zuvor einen Test erfolgreich bestanden hat. „Bei der Sicherheit der Mineure machen wir keine Abstriche“, bestärkt Dr. Maurice Delaloye.

Hohe Anforderungen an die Steuerung

Das Elektroingenieurbüro Demostene + Partner AG in Brig hat die neue Steuerung für Morse technisch konzipiert, der Bau des Schaltschrankes erfolgte durch Alpiq In Tec West AG. Marco Demostene, Mitglied der Geschäftsleitung, erklärt: „Die Aufgabenstellung an uns war herausfordernd. So musste die Steuerung unter anderem hohen Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Schockbelastung im Untertagebau standhalten.“ Das ist aber noch nicht alles, erzählt Marco Demostene weiter: „Die Steuerung musste Kriterien erfüllen wie Bedienerfreundlichkeit, schnelle Takzeiten, Genauigkeit, Rezeptsteuerung und Viersprachenwahl über Visu für den Sprengmeister.“ Weshalb ist die Wahl auf das WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR gefallen? Marco Demostene erklärt: „Wir arbeiten bereits seit 14 Jahren sehr erfolgreich mit WAGO im Bereich Prozesssysteme und Gebäudeautomation zusammen. Nach einer genauen Bedürfnisanalyse war für uns klar, dass wir WAGO ins Boot holen.“ Eine Partnerschaft also, die sprichwörtlich den härtesten Anforderungen standhält.

process_referenz_explosionsschutz_tunnelbau_demostene_i-o-system-750_xtr_controller_module_2000x1125.jpg

Temperaturbeständig von –40 °C bis +70 °C, spannungsfest und störsicher bis 5 kV, vibrationsfest bis 5 g Beschleunigung, Dauerschockfestigkeit von 25 g.

Die Firma Demostene + Partner AG in Brig blickt auf mehr als 43 Jahre Erfahrung zurück. Als KMU (Kleine und mittlere Unternehmen) geht das Unternehmen auf die Bedürfnisse des Auftraggebers ein. In der Elektroplanung, Gebäudeund Prozessautomation hat sich Demostene + Partner AG sowohl national als auch international einen Namen gemacht. Die „Société Suisse des Explosifs“ – kurz SSE – ist sowohl auf dem Markt der zivilen Sprengstoffe wie auch auf dem Markt der pharmazeutischen Wirkstoffe und der Feinchemie tätig. Das Unternehmen in Brig hat sich vom regionalen Hersteller von Sprengstoffen zum international ausgerichteten Mehrspartenunternehmen entwickelt. SSE produziert Sprengstoffe, pyrotechnische Artikel sowie chemische Zwischenprodukte und pharmazeutische Wirkstoffe.

Autor: Gèrard Berset | WAGO

WAGO in der Praxis

Referenzen aus dem Bereich Verfahrenstechnik

WAGO setzt als Partner und Innovationsführer viele interessante Projekte um. Erfahren Sie, was wir für kreative und effiziente Lösungen im Bereich Verfahrenstechnik ermöglichen.

Flugzeugbetankung und Automatisierung

Endlich ausfallsicher: Die Flugzeugtankwagen auf Brasiliens Flughäfen sind durch die Umstellung auf Federklemmtechnik von WAGO zuverlässiger als je zuvor.

process_referenz_rucker_flughafen_flugzeug_tankewagen_2000x1500.jpg

Automatisierung für Pipelines

Begleitheizanlagen verhindern das Vereisen der Pipelines bei sibirischen Temperaturen. Zum Einsatz kommen dabei explosionsgeschützte Komponenten von WAGO.

process_landschaft_brunnen_schnee_2000x1500.jpg

Absolut verlässliche Qualität

Die Anforderungen an die technische Ausrüstung von Schiffen sind extrem hoch. Das I/O-System von WAGO erfüllt sie alle.

marine_siem-pride_tatt_oktober_2000x1500.jpg

Empfehlungen zum Weiterlesen

Mehr aus dem Bereich Prozesstechnik

Ex-Schutz, modulare Prozessautomation und Prozess 4.0 – lesen Sie mehr über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der Branche.

Prozess 4.0

Intelligente Wertschöpfungsketten

Prozesse digital transformieren und neu gestalten: WAGO ist Ihr verlässlicher Partner für die individuelle Entwicklung und Umsetzung.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Modulare Prozessautomation

DIMA ist die Zukunft

Modulare Anlagenkonzepte sind die Antwort auf sich ständig verändernde Marktanforderungen. WAGO unterstützt Sie bei der Entwicklung.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Empfehlungen zum Weiterlesen

WAGO in anderen Branchen

Automatisierungs- und Kontakttechnik von WAGO ist nicht nur im Bereich Prozess- und Verfahrenstechnik vertreten. Erfahren Sie, welche Lösungen WAGO in anderen Branchen bietet.

Marine

Unterwegs auf dem Schiff der Zukunft

Moderne Antriebstechnik, die Vernetzung von Teilsystemen – Automatisierung und Digitalisierung sind auf dem Schiff Standard.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Energie

Eine Branche im Wandel

Mithilfe moderner Automatisierungs- und Digitalisierungstechnologien entstehen kommunikative Smart Grids.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg