| Lösungen | Energie- und Prozesstechnik | Explosionsschutz | Referenzen | Lösungen | Energie- und Prozesstechnik | Explosionsschutz | Referenzen

Referenzen zum Explosionsschutz

Referenzen zum Explosionsschutz

Zufriedene Kunden sind die beste Werbung: Hier finden Sie eine Auswahl an Referenzen zum Thema Explosionsschutz.

WAGO bietet für den Bereich Ex-Schutz für Ihre Anwendung eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Ex-Lösung. Nehmen Sie am besten gleich Kontakt zu unserem Experten auf. Hier geht es zum Kontaktformular.

Ex-i-Komponenten des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 gewährleisten Sicherheit und hohe Verfügbarkeit in neuer Lohndestillationsanlage von VTA. mehr...

Explosionsschutz/Hazardous Location

WAGO-I/O-SYSTEM 750 als Standard in der Automation von Bohrinseln

Branche: Petrochemie, null

WAGO-I/O-SYSTEM 750 als Standard in der Automation von Bohrinseln

Ein Schlüsselelement von modernen Bohranlagen ist das Steuerungssystem. [...] mehr...

Grenzbelastung – Wago-I/O-System 750 XTR im Tunnelbau eingesetzt

Grenzbelastung – Wago-I/O-System 750 XTR im Tunnelbau eingesetzt

Heute kommen im Tunnelbau moderne Maschinen und Geräte zum Einsatz. Die Firma Demostene + Partner AG aus Brig in der Schweiz hat für die Société Suisse des Explosifs (SSE) die neue Steuerung des Mischladesystems Module de Repompage et de Sensibilisation d’Emulsion (MORSE) vom Konzept bis zur Montage realisiert. [...] mehr...

Regelung von Heizung, Kälteerzeugung, Lüftung sowie von Umlüftklimageräten mit dem WAGO-I/O-SYSTEM 750 (OMV Aktiengesellschaft, Österreich, Baumgarten)

Geschäftsbereich: , | Branche: Petrochemie, null

Regelung von Heizung, Kälteerzeugung, Lüftung sowie von Umlüftklimageräten mit dem WAGO-I/O-SYSTEM 750 (OMV Aktiengesellschaft, Österreich, Baumgarten)

Speziell für die Lüftungsanlagen - explosionsgefährdete Bereiche - kommen die parametrierbaren, 2-Kanal-Ex i-Analogeingangsklemmen für PT-100 Widerstandssensoren sowie die 2-Kanal-Ex i-Digitaleingangsklemmen NAMUR für die Signalerfassung zum Einsatz. [...] mehr...

Fernwirken in Gasverteilstationen

Branche: Energie, Petrochemie, Fernwirktechnik, null

Fernwirken in Gasverteilstationen

Das WAGO-I/O-SYSTEM nimmt alle relevanten Messgrößen über I/O-Busklemmen auf, auch die aus explosionsgefährdeten Bereichen. Der programmierbare Fernwirkcontroller bildet einen Software-Regler ab und setzt die Daten in das erforderliche Fernwirkprotokoll um [...] mehr...

Ex-Applikationen Abwasser

Geschäftsbereich: , | Branche: Wasser, null

Ex-Applikationen Abwasser

Faulturm, Kanalisation [...] mehr...

LPG-Zapfsäule Kraftstoffmessung mit WAGO-I/O-SYSTEM 750

Branche: Petrochemie, null, Wasser

LPG-Zapfsäule Kraftstoffmessung mit WAGO-I/O-SYSTEM 750

Zur Kraftstoffmessung nutzt Bohlen & Doyen die Coriolis-Massendurchflussmesser von Endress+Hauser. Zur Messdatenauswertung/Fehlermeldung setzt Endress+Hauser wiederum auf das WAGO-I/O-SYSTEM 750 mit der parametrierbaren RS-485-Schnittstellenkarte 750-653. Diese kann optimal/ kundenspezifisch auf die Kommunikation, via MODBUS, mit den Durchflussmessern angepasst werden [...] mehr...

Universelle, kompakte und flexible Lösungen zur Prozessdatenanbindung mit dem WAGO-I/O-SYSTEM 750/753/758

Geschäftsbereich: , | Branche: Petrochemie, null

Universelle, kompakte und flexible Lösungen zur Prozessdatenanbindung mit dem WAGO-I/O-SYSTEM 750/753/758

Feldbusunabhängige Einbindung von Prozessdaten aus dem Ex- und Non-Ex-Bereich mit dem WAGO-I/O-SYSTEM, zertifiziert für den Einsatz in Zone 2 [...] mehr...

Prüfung und Kalibrierung von Gasspürköpfen  

Branche: Petrochemie, null

Prüfung und Kalibrierung von Gasspürköpfen  

WAGO-I/O-SYSTEM 750 als Bindeglied zwischen Feldebene und

Prüf-/Kalibrierterminal. Zur wiederkehrenden Prüfung von Gaswarnanlagen nach Merkblatt T 023 (BGI 518) [...] mehr...

WAGO-Reihenklemmen eingesetzt in Gaswarngeräten

Branche: Petrochemie, null

WAGO-Reihenklemmen eingesetzt in Gaswarngeräten

Das Dräger X-zone 5000 kann zur Detektion von 1 bis 6 Gasen eingesetzt werden. Das transportable, robuste und wasserdichte Dräger X-zone 5000 erweitert mobile Gasmesstechnik zu einem einzigartigem System mit flexiblen Anwendungen [...] mehr...

WAGO-I/O-SYSTEM 750 eingesetzt in Verpackungsmaschinen

WAGO-I/O-SYSTEM 750 eingesetzt in Verpackungsmaschinen

Als es darum ging, eine Maschine für die Befüllung von Deosticks zu entwickeln, die zusätzlich einen schnellen Formatwechsel auf andere Produkte ermöglicht, hat man bei Optioma auf das WAGO-I/O-SYSTEM gesetzt [...] mehr...

WAGO-I/O-SYSTEM 750 in der Zementherstellung

Branche: null, Wasser

WAGO-I/O-SYSTEM 750 in der Zementherstellung

Mit dem WAGO-I/O-SYSTEM wird die Lösungsmittelannahme gesteuert und überwacht [...] mehr...

WAGO-I/O-SYSTEM 750 eingesetzt zur Gasüberwachung

WAGO-I/O-SYSTEM 750 eingesetzt zur Gasüberwachung

Wagos neuste Technologie wird in versch. Produkten von Dräger genutzt. Gasmessungen können kabellos zur Ex-Ausstattung übermittelt werden [...] mehr...

WAGO-I/O-SYSTEM 750 eingesetzt im Schiffbau

WAGO-I/O-SYSTEM 750 eingesetzt im Schiffbau

Eingesetzt für Tankmessung und Alarmüberwachungsanlagen auf Gastankern [...] mehr...

WAGO-I/O-SYSTEM 750 eingesetzt am Faulturm

Branche: Wasser, null

WAGO-I/O-SYSTEM 750 eingesetzt am Faulturm

WAGO-I/O-SYSTEM 750 nimmt Signale aller Feldgeräte des Faulturms auf. Die Signale werden via Profibus zum Master übertragen [...] mehr...

Stillstände vermeiden durch Condition Monitoring

Geschäftsbereich: , | Branche: Petrochemie, null

Stillstände vermeiden durch Condition Monitoring

Die Klemme 750-645 erfasst die beiden wichtigsten Kenngrößen von Pumpen und Motoren, die zur Zustandsbeurteilung notwendig sind: Schwingstärke und Wälzlagerzustand. Effektivwerte der Ströme und Spannungen aller drei Phasen werden von der 3-Phasen-Leistungsmessklemme erfasst. Wirkleistung und der Energieverbrauch werden ermittelt und die Scheinleistung sowie Phasenverschiebungswinkel abgeleitet [...] mehr...

Vernetzung von Wasserverpressbohrungen mit autarker Stromversorgung

Geschäftsbereich: , , | Branche: Petrochemie, null

Vernetzung von Wasserverpressbohrungen mit autarker Stromversorgung

Zur komfortablen Überwachung von abgelegenen Wasserverpressbohrungen, z.B. in Wüstenregionen. Durch den großen Umfang an zur Verfügung stehenden I/O-Modulen lässt sich ein genau auf die Applikation abgestimmter Aufbau realisieren. Einzelne Stationen können dann via Long-Distance-Medienkonverter an eine zentrale Pumpstation angebunden werden. Eine autarke Stromversorgung wird über PV-Module und Akkumulatoren inkl. Laderegler gewährleistet [...] mehr...

Rühr- und Mischanlagenautomation und Fernüberwachung

Branche: Petrochemie, null

Rühr- und Mischanlagenautomation und Fernüberwachung

WAGO-I/O-IPC als zentraler Leit-PC (Automation) und optionales Bindeglied zu übergeordneten Leitsystemen WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 für die dezentrale Anlagenautomation. WAGO-TO-PASS® zur Fernüberwachung [...] mehr...

Analysencontainer - IPC-Datenlogger ohne Labor-PC

Geschäftsbereich: , , | Branche: Chemie, Petrochemie, null

Analysencontainer - IPC-Datenlogger ohne Labor-PC

Flexible Erfassung aller physikalischer Messsignale mittels Analogeingangsklemmen der Serie 750/753 [...] mehr...

Analysencontainer - Datenlogging und Visualisierung mit C Sharp

Geschäftsbereich: , | Branche: Chemie, Petrochemie, null

Analysencontainer - Datenlogging und Visualisierung mit C Sharp

WAGO-I/O-SYSTEM 750 zur Erfassung von Messdaten und Übergabe an einen Labor-PC zur Datenspeicherung. Messwertskalierung und Parametrierung des Datenloggers über C#-Bedienoberfläche [...] mehr...

Steuerung von Bergbaumaschinen

Branche: Petrochemie, null

Steuerung von Bergbaumaschinen

Höhere Verfügbarkeit der Anlagen durch den Einsatz des WAGO-I/O-SYSTEMS 750/753 für die Steuerung von Grubenbahnen und Bergbaumaschienen (Walzenschrämlader etc.) [...] mehr...

Komfortable Steuerung und Überwachung von Dosieranlagen

Branche: Petrochemie, null

Komfortable Steuerung und Überwachung von Dosieranlagen

ETHERNET-Controller 750-880 zur Optimierung der Steuerung von Dosieranlagen (z.B. Biozid, Inhibitor, Spalter). Einfache Vernetzung via ETHERNET [...] mehr...

Bioethanolherstellung - Flexible Anbindung der Feldebene

Branche: null, Petrochemie

Bioethanolherstellung - Flexible Anbindung der Feldebene

Für die Anbindung der Sensoren und Aktoren – von der Vorbehandlung und Vermaischung der Biomasse, Fermentation, Destillation, Entwässerung, Trocknung von Fermentationsrückständen sowie die Behandlung und Verarbeitung von Nebenprodukten oder die Lagerung der Rohstoffe/Endprodukte – bietet Ihnen das WAGO-I/O-SYSTEM die ideale Lösung [...] mehr...

Grubenbewetterung - Frischwetter mit dem WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Branche: null, Petrochemie

Grubenbewetterung - Frischwetter mit dem WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Die Zuführung frischer Luft (Frischwetter), die Abführung verbrauchter Luft und schädlicher Gase (Abwetter), die Verteilung der Wetter auf die verschiedenen Bereiche eines Bergwerks (Wetterführung) sowie das Senken der Temperatur (in heißen Gruben) gehören zu den wichtigsten Aufgaben einer Grubenbewetterung. Genau für diese Prozesse, in denen auf sich ändernde Bedingungen reagiert werden muss, bietet das WAGO-I/O-SYSTEM die optimale Lösung [...] mehr...

TO-PASS® Modular verbindet abgelegene Bereiche (Ori)

Geschäftsbereich: , | Branche: Chemie, Fernwirktechnik, Wasser, null

TO-PASS® Modular verbindet abgelegene Bereiche (Ori)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 nimmt via RS-232-Schnittstelle Signale von Bluetooth®-Sensoren auf und überträgt diese via GPRS auf einen Web-Server [...] mehr...

Ex-e Minireihenklemmen in  Ex-Klemmenkästen GHG 791 (Cooper Crouse-Hinds)

Branche: Chemie, null

Ex-e Minireihenklemmen in  Ex-Klemmenkästen GHG 791 (Cooper Crouse-Hinds)

Standardmäßiger Einsatz der Serie 264 in explosionsgeschützten Klemmenkästen von Cooper Crouse-Hinds [...] mehr...

WAGO-I/O-SYSTEM im Ex-Bereich - Einsatz in einer Getreidemühle

Geschäftsbereich: , | Branche: Nahrungsmittel, null

WAGO-I/O-SYSTEM im Ex-Bereich - Einsatz in einer Getreidemühle

In Getreidemühlen herrschen durch den dort auftretenden Mahlstaub Ex-Bedingungen (Sensoren/Aktoren in Zone 21). [...] mehr...

Einfache Fernüberwachung von Füllständen

Branche: Petrochemie, Fernwirktechnik, null

Einfache Fernüberwachung von Füllständen

WAGO-TO-PASS® Compact-Modul zur Fernüberwachung von Füllständen sowie zur Grenzwertmeldung per SMS, E-Mail, Voice oder Fax an die Betriebsbereitschaft. [...] mehr...